Skip to main content
Logo print

Idrobox | Legrand Egypt

Idrobox: Protección a toda prueba

Idrobox es la solución perfecta para instalaciones eléctricas expuestas a la intemperie. Siéntase seguro y protegido gracias a la cubierta Idrobox que protege sus interruptores y tomacorrientes.

Idrobox

Instalación eléctrica en condiciones expuestas a la intemperie


La gama de contenedores Idrobox se compone de 4 tipologías:

  • Cubierta Universal
  • Contenedores Idrobox para las series Matix y Magic.
  • Tapas Idrobox para cajas de empotrar de 3 módulos para las series Living Light, Matix y Magic
  • Contenedores Idrobox Plus

Diversas versiones para distintos ambientes: residenciales, comerciales e industriales

Idrobox

Ventajas de la gama Idrobox


Simplicidad de instalación

 

  • 30% más de espacio interno respecto a otras cajas, lo que facilita el montaje de los mecanismos.

  • Fijadores metálicas para los tornillos que reducen el tiempo de montaje de las tapas y garantizan una correcta sujeción.

  • Pre-troquelados (Pre-roturas) circulares en los 4 lados de las cajas para la conexión de tuberías.

  • Las cajas de 1 y 2 módulos, tienen ya una perforación en uno de los lados para prensa estopa.

Gama Idrobox

idrobox_universal

Cubierta Universal

 

Instalación sencilla: simplemente coloque la cubierta universal sobre la caja de empotrar de 3 módulos

 

cubierta_idrobox

Contenedor IP66

 

Contenedor para toma Matix – capacidad 2 módulos. Grado de protección garantizado: IP66

 

idroboxip55

Contenedor IP55

 

Compatibles con los mecanismos Magic y Matix

 

idrobox_ip40

Contenedor IP40

 

Compatibles con los mecanismos Magic y Matix

 

idroboxplus

Idrobox Plus IP55

 

Comandos y contenedores IP55 sin funda transparente

 

Catalogos

Documents

Accédez aux catalogues et brochures de produits

Donde Comprar

Où acheter

Trouvez le distributeur le plus proche de chez vous

title
PLAY

Cubierta Universal Idrobox

¿Pensando en cómo cuidar sus instalaciones en esos días lluviosos? ¡Fácil! con Idrobox

Idrobox es el resultado de la investigación de Bticino en el campo tecnológico para asegurar un alto nivel de calidad en la protección de los mecanismos eléctricos

Bticino