Skip to main content
Logo print

MATIX | Legrand Egypt

Máxima funcionalidad y diversidad de instalación

La línea MÀTIX ofrece una gama de productos altamente versátiles para el hogar, oficina, centros comerciales y hospitales, adaptándose a cualquier espacio físico interno o externo; combinando funcionalidad, belleza y distinción.  

matix-bticino-wiring-devices

Diseño Italiano y modernos colores


Màtix cuenta con 17 colores subdivididos en 4 familias: Blanco, Metalizados, Aluminios y Colors, que se conjugan perfectamente con las tendencias decorativas contemporáneas.

Las placas tienen un espesor de sólo 6 mm.

Y los módulos se ofrecen en 4 colores: blanco, marfil, beige y gris moro. 

Matix

Opciones de modularidad


Màtix ofrece la solución de 1, 2,3 y 3 + 3 módulos, permitiendo integrar diferentes funciones en una sola caja. Además, es posible hacer con el color de modulo que escoja. 

Matix

Amplia gama de funciones


Además de las numerosas funciones clásicas Màtix ofrece distintas soluciones innovadoras que facilitan la vida cotidiana, como: 

- Mandos axiales, para un control fiable de la iluminación 

- Reguladores universales, para todo tipo de cargas

- Interruptores de ahorro de energía y ecológicos

- Linterna extraíble, para un confort y seguridad máximos

 

SOLUCIONES

MATIX

Para la vivienda

Una solución completa con nuevas funciones que mejoran la calidad de vida de las familias de manera fácil y accesible con una gran variedad de opciones para personalizar espacios. 
MATIX

Para oficinas

Es una gama con funciones especificas para las distintas necesidades que se pueden tener en una oficina. 
MATIX

Para centros comerciales

 

Màtix cuenta con distintas soluciones como tomas de corriente de color verde para diferenciar circuitos para usos exclusivos.

 

MATIX

Para hospitales

 

Los módulos y placas antibacterianas aseguran la no proliferación de bacterias, virus y hongos. Ideal para entornos medicos, servicios higiénicos, guarderías y salas de cuna, entre otros. 

 

title
PLAY

Instalación Cargador USB

Ver el vídeo

CATALOGOS

ACCÉDER À NOS CATALOGUES ET BROCHURES

POI

NOTRE LISTE DE DISTRIBUTEURS AGRÉÉS

Title
NEWSLETTER SUSCRIPCIÓN
Description
Recibir Últimas Noticias
Image background
newsletter-spanish