Smart DIN avec le tableau électrique Netatmo
La nouvelle gamme de modules DIN intelligents, Drivia with Netatmo, à installer directement dans le tableau électrique. dans le tableau électrique. Elle intègre un système Smart, permettant de gérer l'éclairage et les charges les plus puissantes (telles que plaque à induction et climatisation)

Contrôlez entièrement votre maison, de l'éclairage aux appareils à forte consommation d'énergie
Drivia with Netatmo est la nouvelle gamme d'interrupteurs modulaires intelligents à installer directement dans le tableau électrique, au cœur de la maison.
Vous pouvez ainsi
- Contrôle des lumières et des appareils alimentés depuis le tableau électrique de la maison
- Gestion intelligente de la charge et équilibrage de la consommation d'énergie
- Contrôle maximal de la consommation et réduction du gaspillage d'énergie

Une seule application, de nombreux avantages connectés
En utilisant l'application Home + Control, vous pourrez:
- Activer et personnaliser 8 scénarios :
- 4 scénarios préconfigurés, entrée, sortie, jour, nuit
- 4 scénarios personnalisables par l'utilisateur
- Afficher et vérifier l'état des lumières et des appareils branchés sur les prises de courant
- Vérifier les consommations totales de la maison
- Recevoir des notifications sur la charge électrique et l'état du système
- Définir la priorité de la charge pour la prévention des pannes d'électricité

Les composants SMART du tableau électrique
- Relais 16A : contrôle des lumières jusqu'à 16A
- Contacteur 20 A : contrôle des charges jusqu'à 20 A
- Module de gestion de la charge : gestion de la priorité de la charge et définition de scénarios pour tous les contacteurs et prises connectés
- Compteur : mesure de la consommation des différentes lignes électriques
- Passerelle : connexion internet et contrôle à l'aide de l'application Home + Control
- Lecture du courant d'entrée du tore
Drivia is compatible Arteor, Céliane, and more...
Drivia integrates with all Legrand smart Wiring Devices. This allows for a greater number of comfort, savings and safety functionalities.
GO TO WIRING DEVICES SMARTLes principaux produits Smart de Legrand

Et si nous construisions ensemble une maison intelligente ?
Nous restons en contact et vous accompagnons dans le projet intelligent de vos rêves.
Smart Home: c'est maintenant !
Les solutions Legrand pour la maison intelligente ont été développées pour générer du bien-être chez les gens, pour un confort maximal dans la maison. Parallèlement, les solutions intelligentes sont mises en œuvre dans le but d'améliorer l'efficacité énergétique et de promouvoir une utilisation responsable de l'énergie, en commençant par la mesure et le contrôle. De même, avec les solutions intelligentes, la sécurité est garantie dans la maison, avec des produits spécifiques pour assurer la sécurité des utilisateurs, à la fois dans l'utilisation de produits développés spécifiquement pour assurer la sécurité, et dans l'installation professionnelle et de haut niveau qui protège la communication entre les produits intelligents.
Smart Home, c'est maintenant.